The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-82
フラッシュ引手ラッチ, 黒, 無制限, 7-13 mm パネル厚, Mounting Bracket, プラスティック, ねじ筋の入ったねじ
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
アセタール |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
7.00 |
| 最大外側パネル厚 |
13.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
24.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.80 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
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
8
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|