The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-64-1
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 17-22 mm パネル厚, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ポリカーボネート |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
白 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
17.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
238
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
37
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
19
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
16
|
2026-11-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
14
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|