M1-25-71-28

プッシュラッチ, ラージサイズ, 六角/マイナス キーコード S008, 2 - 12mm (.075 - . 475in) ドア厚, 32mm (1.25 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 光沢
アクセス制限 六角/マイナス
グリップタイプ 固定
ヘッドスタイル 六角/マイナス
取りつけ 取付用ブラケット
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 12.00
Grip - Minimum (mm) 31.50
Grip - Maximum (mm) 32.50
キーコード S008
外形 低頭
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
製品 M1:フラッシュ引手ラッチ
取付穴サイズ 2.5 in
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。