The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-83
フラッシュ引手ラッチ, 黒, 無制限, 13-19 mm パネル厚, Mounting Bracket, プラスティック, ねじ筋の入ったねじ
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
アセタール |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
13.00 |
| 最大外側パネル厚 |
19.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
24.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.80 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
467
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
323
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|