The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-62-28
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 31-32.5 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
31.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.50 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
42
|
2026-10-15
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
31
|
2026-10-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
8
|
2026-10-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2
|
2026-10-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|