The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-42-28
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, キーロック, 31-32.5 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
Locking |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
31.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.50 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
8
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|