R3:プッシュトゥークローズラッチ

RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
R3:プッシュトゥークローズラッチ
ロバスト性能を支える頑丈なダイカスト構造と形状が美しく使いやすいパドルハンドル数百のキーコード以外にも幅広いキーコード割り当てを可能にする互換性のあるロックプラグ、マスターキーの機能追加も可能。一つの設置で「ひとつのキー」が複数のラッチスタイルに使えるようにするオプションもご用意しています。
  • 業界の標準性能を満たす、またはそれを超えるサイクル寿命と許容荷重の収納ドアラッチ性能 塵や湿気の侵入を防ぐ収納コンパートメントの収納ドアラッチガスケット、O-リング、シャッターつきロックプラグ 四角のパドルラッチに比べ快適でしっかり握れる、丸い縁の付いた曲線ハンドル 車のデザイン性をアップする多種の仕上げオプション 出やすいように内側で作動
  • test
  • 1.5mm~50mm (0.062インチ~2.00インチ) のドア厚さに対応する多種のデザイン

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

R3:プッシュトゥークローズラッチ

表示方法 表 リスト

41の商品1-40

降順
ページ
件