R3-22-300-70

プッシュトゥークローズラッチ, 無制限, ノンロック, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 白

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 白
アクセス制限 制限なし
表面処理された はい
ロックオプション ロックなし
アクチュエータのタイプ パドル、プル開放
Style パドル - フロント
ラッチメカニズム ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし
製品 R3:プッシュトゥークローズラッチ
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。