The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-20-390-10
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, キーロック(ロックプラグ別売り), Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, クロム処理,
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
はい |
| ロックオプション |
キーロック(ロックプラグ別売) |
| Style |
パドル - フロント |
| ラッチメカニズム |
ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし |
| 製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
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
23
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|