The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-23-250-01
プッシュトゥークローズラッチ, 16 mm 長さ, スチール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| ブラケットの材質 |
スチール |
| アクセサリーのタイプ |
回転システムアクチュエーター デモ用パネル |
| 長さ |
16.00 |
| 製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
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
6
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|