The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-22-320-50
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, ロッキング、リバーシブルR001, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
はい |
| ロックオプション |
ロック対応、リバーシブルR001(キー2個付属) |
| アクチュエータのタイプ |
パドル、プル開放 |
| Style |
パドル - フロント |
| ラッチメカニズム |
ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし |
| 製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
37
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
31
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
6
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|