The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-10-311-10
プッシュトゥークローズラッチ, キーロック, 亜鉛合金, クロム処理, クロム
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
クロム |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
35.00 |
| 最大外側パネル厚 |
38.00 |
| Style |
両側アクチュエーション |
| ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
| 製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
15
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
9
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
7
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
6
|
2026-11-01
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
1
|
2026-10-16
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|