MP:クワガタラッチ

強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。
MP:クワガタラッチ
現代的なデザインと構造により、取りつけと使用が簡単なラッチとなっています。パネルにある単穴にラッチを取りつけるだけで、2つの取りつけねじで背面取りつけブラケットを確実につかみます。ボディは、何度もパタンと激しく閉めて使用しても耐えることができる頑丈なポリカーボネート/ABS製です。
  • プルハンドルはすべてステンレススティール製 ばね装備型ハンドルは振動による騒音やがたつきを最小限に抑えます 能 背面取りつけブラケットは穴にラッチを確実にはめこみ、パネル正面に取りつけハードウェアの露出のない薄型の表面を実現
  • 黒または白のポリカーボネート/ABS製ハウジング、またはステンレススティール製カバー付をご用意 セキュリティ強化用のフルサイズのロックプラグがすべてのモデルでご利用いただけます
  • 最大使用荷重は980N(220ポンド)です
  • 厚さ10mm(0.39インチ)から22mm(0.87インチ)までのパネルに適合する2種類の奥行きをご用意 調整式の爪により、ねじ回しだけで最大6mm(0.24インチ)までグリップ調整可

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MP:クワガタラッチ

表示方法 表 リスト

10 注文

降順
件