The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-110-770
クワガタラッチ, キーロック, プラスティック, 白
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
白 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| 外側のパネル厚さ |
10.00 |
| 最大外側パネル厚 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 製品 |
MP - Beetle(ビートル)ラッチ |
強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。
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
7
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|