The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-101-000
クワガタラッチ, 316ステンレススティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| 外側のパネル厚さ |
16.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 製品 |
MP - Beetle(ビートル)ラッチ |
強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
51
|
2026-08-13
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
37
|
2026-08-12
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|