The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-110-550
クワガタラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| 外側のパネル厚さ |
10.00 |
| 最大外側パネル厚 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 製品 |
MP - Beetle(ビートル)ラッチ |
強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
199
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
118
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|