MP-03-111-770

クワガタラッチ, キーロック, プラスティック, 白

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 白
アクセス制限 六角/マイナス
ねじサイズ タッピンねじ
取りつけ ねじ取付
外側のパネル厚さ 16.00
最大外側パネル厚 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
製品 MP - Beetle(ビートル)ラッチ
強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。