The store will not work correctly when cookies are disabled.
60-10-101-12
スクイーズ(絞り)リリースラッチ, ニッケルメッキ, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
アセタール |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
角穴 |
| 取りつけ |
スナップイン |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
1.30 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
| 製品 |
60:スクイーズ(絞り)リリースラッチ |
コンパクトなラッチは薄い板金パネルを利用して限られたスペースへの適用に最適ラッチボディをドアパネルに取りつけると、パネルの開閉が早くて簡単。突き出したラッチタブを絞ると開き、ラッチ/パネルを押すと閉じます。
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
59
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
44
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|