スタイリッシュなライン、数種のフランジ形状、多種のクロムまたは真鍮のメッキ仕上げによりポイントラッチは事実上装飾品の一部になります。
- スタイル化されたフラッシュ取りつけデザインは複数の形状と金属仕上げから選択でき、事実上インテリア装飾品の一部となります プルノブはドアを閉じると格納されて平面になりますが、飛び出してしっかりと握ることもできます 操作は簡単。軽くボタンを押すだけでノブは飛び出し、格納時にはノブを押して平面に戻します 全体的に洗練された外観の金属作動ノブは、よい印象と確かな品質の手ごたえを与えます ドアはラッチ位置でもバタンと閉めることができます プルノブの位置(出ていようが、格納されていようが)に関係なくラッチ金