93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ

取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ
一般的なラッチ機構に対して作動法が多様なため、これらの使い勝手のよいラッチをお客様自信のお好みや用途要件に合わせることが簡単です。
  • 多くの用途に合わせやすくするため、作動法、外側の空間距離の高さ、グリップレンジ、ロックセキュリティを選択できます キー作動、ノブ作動、プッシュボタン作動がご利用いただけます 毎回キーアクセスをご利用いただくか繰り返しアクセスする際に解除してください 全スタイルで簡単な単穴取りつけを採用
  • ロックオプション無しでノブ、プッシュボタンスタイルがご利用いただけます 黒と光沢のあるクロム仕上げをご用意 プッシュボタンスタイル(300シリーズ)では、インラインか爪に垂直に取りつけることができるプルタブがオプションでご利用いただけます 薄型モデルでは、塵埃や湿気の侵入を防ぐシーリングカバーをオプションで提供 プッシュボタンスタイル(300シリーズ)のオプションのバネ式エジェクターは、ドアをパッと開け、がたつきを除去します
  • 100シリーズの最大使用荷重は、560N(125ポンド)200シリーズの最大使用荷重は、370N(75ポンド)300シリーズの最大使用荷重は、530N(120ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ

表示方法 表 リスト

20 注文

降順
件