The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-203-10
キーロックフラッシュ/ノブラッチ, Sサイズ
製品仕様
| アクセス制限 |
自動再ロック |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.60 |
| ロックプラグの表面処理 |
ブライト |
| 外形 |
スタンダード |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ |
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
2
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|