The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-103-50
キーロックフラッシュ/ノブラッチ, Lサイズ, 無制限, , 黒
製品仕様
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
自動再ロック |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.10 |
| ロックプラグの表面処理 |
黒 |
| 外形 |
スタンダード |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ |
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
100
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
95
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
50
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|