93-308

キーロックフラッシュ/ノブラッチ,ラッチングポールに対して垂直なプルタブ, プラスティック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
アクセス制限 自動再ロック
取りつけ ねじ加工済本体&ナット
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 12.70
Grip - Minimum (mm) 24.60
Grip - Maximum (mm) 25.40
Style ラッチのみ
製品 93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。