The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-402
キーロックフラッシュ/ノブラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
自動再ロック |
| 取りつけ |
ねじ加工済本体&ナット |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
29.20 |
| 製品 |
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ |
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
347
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
144
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
12
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
9
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2026-10-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|