90-2

カムラッチ, はい, 耐油性合成ゴム, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
材料グレード 熱可塑性エラストマー
色 黒
アクセス制限 自動再ロック
表面処理された はい
ULリスト UL94-HB
アクセサリーのタイプ シーリングカバー
製品 93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。