MP:ノビブラパネルラッチ

エレガントなデザインかつ便利なプッシュ・トゥ・クローズ、ツイスト・トゥ・オープンスタイルは、実際に性能の向上につながります。防振機能により、通常の振動に関わらず収納装置を静かに保ちます。高度に設計されたラッチは、ドアや引き出しへの用途向けに2つの異なる機構、多数の仕上げを提供します。
MP:ノビブラパネルラッチ
このスタイリッシュなラッチの頑丈な設計と構造は、振動の影響を受けやすい用途に対し、外観面と機能面両方のメリットをもたらします。補助的なスライド機構により、バネ張力が適用され、振動の影響が抑制されます。
  • タイプ1:ドア用途向けに設計された機構タイプ2:引き出し用途向けに設計された機構背面締め付けデザインはラッチとパネル正面に残り、取りつけハードウェアは不要ラッチ背面のタブにより、までに対応背面取りつけキーパーはねじで作動するグリップ調節を提供
  • カップとハンドルの仕上げは、黒、白、クロム、ダイヤモンド真鍮、サテンから組合せてお選びいただけますご要望に応じて、これ以外の色や色あわせのカスタマイズが可能です

収納装置内部からの作動が可能パネルの厚さは3mm(0.118インチ)から22.5mm(0.875インチ)までに適合グリップ寸法は23mm(0.875インチ)から33mm(1.313インチ)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MP:ノビブラパネルラッチ

表示方法 表 リスト

100の商品1-40

降順
ページ
件