MP-02-103-775

ノビブラパネルラッチ, プラスティック, 白, 白, 黒, いいえ

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
取りつけ スレッドイン
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
操作 右手-外開
ハンドル スタイル タイプ 2(ドア用)
本体の表面処理 白
ハンドルの表面処理 黒
カップの表面処理 白
製品 MP - Novibra(ノビブラ) パネルラッチ
エレガントなデザインかつ便利なプッシュ・トゥ・クローズ、ツイスト・トゥ・オープンスタイルは、実際に性能の向上につながります。防振機能により、通常の振動に関わらず収納装置を静かに保ちます。高度に設計されたラッチは、ドアや引き出しへの用途向けに2つの異なる機構、多数の仕上げを提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。