60:スクイーズ(絞り)リリースラッチ
コンパクトなラッチは薄い板金パネルを利用して限られたスペースへの適用に最適ラッチボディをドアパネルに取りつけると、パネルの開閉が早くて簡単。突き出したラッチタブを絞ると開き、ラッチ/パネルを押すと閉じます。

取りつけは早くて簡単。ラッチボディは1点角穴にはめ込んでパネルに取りつけ、パネルが閉じる際にフレームの角穴に入ります。
- ラッチのタブを絞って引っ張るとパネルが開き、ラッチ/パネルを押すと閉じます 耐蝕性の黒アセタル製構造
- ラッチされていないパネル間の許容荷重:13.5 N (3ポンド)断続的な許容荷重:170N (35ポンド)
- 14mm(0.56インチ)幅の省スペース設計 取りつけパネルの厚さは最大1.3mm(0.052インチ) 取りつけパネルとフレームの合計厚さは最大3.2mm(0.125インチ)
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証