AC:シングルポイントアクチュエータ

多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。

AC:シングルポイントアクチュエータ

3種類のスタイルは、サウスコのケーブルと組み合わせると、エンジンフードや工具ボックスから収納ドア、アクセスドア、その他のコンパートメントまでロックが無く、密閉されていない用途での回転ラッチの遠隔作動に簡単操作の利便性を提供します。3つのアクチュエータスタイルはすべてR4シリーズ回転ラッチと互換性があります。

  • アクチュエータは、他のサウスコのアクセスハードウェアと適合するよう形作られており、一つの用途でさまざまなスタイルが使用されている場合に一貫性のある外観を提供します ユーザーによる操作を向上する大きく余裕のあるグリップと簡単な作動 最大1インチまでの厚さのドアを満たすさまざまな取りつけスタイル 長さをカスタマイズしたケーブルは迅速かつ簡単に取りつけられ、取りつけ費用を最小限に抑えます 産業環境における耐久性に関する懸念事項をなくす非腐蝕性構造 簡単かつ無駄のない統合向けにサウスコのケーブル
  • ひとつの丸穴に取り付けられ、妨げにならないよう突出を最小限にするプッシュボタン
  • パドルスタイルアクチュエータは、簡単に握れるように深い凹部を備え、パネル表面から0.25インチ以下に突出を抑えます
  • Tハンドルアクチュエータにより、簡単な表面取りつけができ、作動を簡単にするため、手袋着用時でも十分なグリップを提供します
  • カスタム長に対応するサウスコ製ケーブルは、R4回転ラッチおよびケーブルアクチュエータ間にすぐに取付可能
  • ケーブルをアクチュエータ取付面まで並行または垂直に設置可能な取付オプション
  • 船舶用途の塩水噴霧要件を満たすステンレス鋼(316 SS)バージョン
  • 操作性に優れたプッシュボタン(オプション)付き大型統合ハンドル
  • 外観性に優れ、引掛を防ぐフラッシュ(平面)取付スタイル
  • 突出を最小限にし、狭小エリアに取付できる表面取付オプション
  • 直接、単一または複数箇所でのラッチ
  • 管状構造体への取付に適した耐腐食性でカーブ状デザインのスクイーズ(握り)ハンドル
  • ケーブルスプリッタによる、単一もしくは複数箇所でのアクチュエーションと、時間差ロック開放も利用可能
  • 電子施錠/解錠機能付き、物理キーを用いないキーレスアクセスが可能

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AC:シングルポイントアクチュエータ

表示方法 表 リスト

286の商品1-40

降順
件