遠隔動作

当社の隠し/リモートラッチは、隠れたセキュリティと便利なアクセスをユニークに組み合わせた製品です。これらの革新的なラッチは、閉じられているときには完全に見えないように設計されており、信頼性のあるセキュリティを維持しながら、清潔な外観を提供します。これらは、しばしば機械的または電気的に作動し、リモートで追加のコントロールを提供します。高級キャビネットや安全な収納箱からアクセスパネルや隠し収納まで、当社の隠し/リモートラッチは洗練された機能的なソリューションを提供します。

遠隔動作

主な特長:

  • 視界から隠れる:閉じたときに完全に隠されるラッチ機構は、洗練された外観を提供します。
  • リモートまたは隠し操作:機械的リンケージや電気信号を介して遠隔操作され、利便性とコントロールが向上します。
  • 安全なロック:不正アクセスや誤った開閉を防ぐための不正防止ロックメカニズムを提供します。
  • 耐久性のある構造:鋼やステンレス鋼などの頑丈な材料で作られ、要求の厳しい使用に耐え、長期間の信頼性を確保します。

主な利点:

  • 美学の向上:現代的で清潔な外観のために可視部品を排除します。
  • セキュリティの向上:不正防止および隠しロックによる強化された保護を提供します。
  • 便利なアクセス:リモートまたは隠し操作により操作を簡素化します。
  • 用途:当社の隠し/リモートラッチは、高級キャビネット&家具、セキュアなエンクロージャ、隠し収納、アクセスパネル、電子機器&計器、自動車インテリア、小売ディスプレイ、および特殊用途を含むさまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

遠隔動作

表示方法 表 リスト

1691の商品1-40

降順
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

  4. R4-90-321-20

    Latch

件