The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-0-50253-3
回転式ラッチ, ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 製品 |
AC - 回転ラッチ用ケーブル |
サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。