The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-90-0521-20
旋转式门锁, Micro Size, M5 Thread, 304 Stainless Steel, パッシベート, 光沢
製品仕様
| 材質 |
304ステンレス |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
光沢 |
| 据えつけ穴 |
M5 ねじ径 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
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
72
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
6
|
2026-11-12
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|