The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-10-22-501-10
回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, 底, M6 ねじ径, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
1段式 |
| 据えつけ穴 |
M6 ねじ径 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| アクチュエーション |
左手 |
| 操作 |
下 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5827
|
2026-10-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
1302
|
2026-10-05
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
90
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-09-18
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|