MT:「サンデッカー」パネルラッチ

あらゆる角度や位置からプッシュ・トゥ・クローズラッチを取りつけたり、作動させたりしたい場合、「サンデッカー」パネルラッチは豊富な種類をご提供します。大きなサイズのラッチボディは強度のけん引力に耐え、遠隔ラッチ作動オプションが、ラッチポイントを外部ハードウェアとの接触がない状態に保ちます。
MT:「サンデッカー」パネルラッチ
強固なボディデザインと複数ラッチにより、本ラッチの基本的なプッシュ・トゥ・クローズスライド機構は向上され、小型ラッチでは機能しない場所への用途向けに多種多様な表面に露出しないラッチソリューションを生み出すオプションを発表しています。
  • ラッチ背面に取りつけ、様々な角度から引くため折り曲げられたり、経由されたりするアクチュエータストラップ(長さ1m/39インチ) アクチュエータストラップスタイルアッセンブリは、ループストラップリリース、アングル型ストラップ保護、ラッチストライカーと共に出荷されます アイレット接続スタイルは、ケーブル作動システム向けに接続ポイントを提供 強固なボディ構造が、開ける際のけん引力に耐えます ラッチボルトはエンクロージャ内部にあり、目立たない 全材質が海洋レベル
  • 遠隔作動用にケーブルリリースシステムに取りつけるため使用するアイレット ラッチスライドは、ストライカーを北、南、東、西のいずれか1角度に固定。
  • ラッチの定格けん引力は、 2,640N(600ポンド)です

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MT:「サンデッカー」パネルラッチ

表示方法 表 リスト

8 注文

降順
件