The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-22-5
「サンデッカー」パネルラッチ, 12.7 mm, リベット/ スクリュー, , 黒
製品仕様
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| ハンドル スタイル |
アイレット(東) |
| 製品 |
MT:「サンデッカー」パネルラッチ |
あらゆる角度や位置からプッシュ・トゥ・クローズラッチを取りつけたり、作動させたりしたい場合、「サンデッカー」パネルラッチは豊富な種類をご提供します。大きなサイズのラッチボディは強度のけん引力に耐え、遠隔ラッチ作動オプションが、ラッチポイントを外部ハードウェアとの接触がない状態に保ちます。
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
5
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|