MT-03-21-5

「サンデッカー」パネルラッチ, 12.7 mm, リベット/ スクリュー, , 黒

見積のご依頼
製品仕様
色 黒
取りつけ リベット/ねじ
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
ハンドル スタイル アイレット(南)
製品 MT:「サンデッカー」パネルラッチ
あらゆる角度や位置からプッシュ・トゥ・クローズラッチを取りつけたり、作動させたりしたい場合、「サンデッカー」パネルラッチは豊富な種類をご提供します。大きなサイズのラッチボディは強度のけん引力に耐え、遠隔ラッチ作動オプションが、ラッチポイントを外部ハードウェアとの接触がない状態に保ちます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。