The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-20-5
「サンデッカー」パネルラッチ, 12.7 mm, リベット/ スクリュー, , 黒
製品仕様
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| ハンドル スタイル |
アイレット(北) |
| 製品 |
MT:「サンデッカー」パネルラッチ |
あらゆる角度や位置からプッシュ・トゥ・クローズラッチを取りつけたり、作動させたりしたい場合、「サンデッカー」パネルラッチは豊富な種類をご提供します。大きなサイズのラッチボディは強度のけん引力に耐え、遠隔ラッチ作動オプションが、ラッチポイントを外部ハードウェアとの接触がない状態に保ちます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|