EM-05:電気機械式スライドボルト

サウスコのEM-05電気機械式スライドボルトシリーズは、より高いコンシールド(外側から見えない)、制御性やセキュリティ性が求められるアクセス制御用途に適しています。電子アクセスの利便性と使いやすいプッシュ-クローズ操作を兼ね備えたEM-05 電気機械式スライドボルトシリーズは、狭小スペースへの取付用途向けに設計されたラッチを既存の機械式から電気機械式に簡単に移行可能なソリューションです。
EM-05:電気機械式スライドボルト
EM-05電気機械式スライドボルトシリーズは、医薬品ディスペンサーや錠剤保管庫などのキャビネット類のアクセスを電子化することで、アクセスの監視や制御管理を可能にするシンプルなソリューションです。
  • ドアに取付けられた幅広い種類のラッチに適用可能
  • 幅広いアクセス制御機器からの信号に対応可能
  • 直感的なプッシュ-クローズ操作
  • アクセス部を外側から見えなくすることで、セキュリティ性と外観を向上
  • シンプルかつスピーディーに既存のラッチを簡単にレトロフィット可能
  • 停電時にも安心の機械的オーバーライド機能
  • ドアまたはフレームに取付
  • 狭小設置スペース向けの小型バージョンも展開
  • ロック状態マイクロスイッチ(オプション)
  • 統合ドアスイッチ(オプション)
  • 複数の取付スタイル
  • アクチュエーションのタイミングを制御可能なマイクロプロセッサ搭載バージョン
  • ドアセンサおよびラッチ状態モニタリング
  • ドアおよびリードスイッチを一体化し、セキュリティ性を強化

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EM-05:電気機械式スライドボルト

表示方法 表 リスト

14 注文

降順
  1. EM-05-42-2401

    Latch

  2. EM-05-42-2401-1

    Latch

件