The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-05-21-111
電気機械式スライドボルト, 側面据えつけ, Latch Status Switch Only, はい, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 電子ロッキング |
はい |
| 据えつけのスタイル |
側面取付 |
| 機械的なオーバーライド |
はい |
| マイクロスウィッチ |
ラッチ状態スイッチのみ |
| 製品 |
EM-05 – 電気機械式スライドボルト |
サウスコのEM-05電気機械式スライドボルトシリーズは、より高いコンシールド(外側から見えない)、制御性やセキュリティ性が求められるアクセス制御用途に適しています。電子アクセスの利便性と使いやすいプッシュ-クローズ操作を兼ね備えたEM-05 電気機械式スライドボルトシリーズは、狭小スペースへの取付用途向けに設計されたラッチを既存の機械式から電気機械式に簡単に移行可能なソリューションです。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
488
|
2026-10-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
16
|
2026-09-28
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|