電気機械式ラッチ

当社の電気機械式ラッチは、幅広い用途に対する先進的なアクセス制御ソリューションを提供します。これらのインテリジェントなデバイスは、電子システムとシームレスに統合され、セキュリティと利便性を向上させるための自動ロックおよびアンロック機能を可能にします。

電気機械式ラッチ
  • 主な特長:
  • 自動運転:シームレスな電子的な施錠および解錠を実現します。
  • 統合セキュリティ:アクセス制御システムと連携し、安全で認可されたアクセスを提供します。
  • アプリケーションの柔軟性:セキュリティ、自動化、および産業全般の制御システムで使用するよう設計されています。

 

  • 主な利点:
  • セキュリティの向上:制御されたアクセスとユーザー認証によりセキュリティ対策を強化します。
  • 安全性の向上:ユーザー認証と制御されたアクセスをサポートし、資産を保護します。
  • 操作の便利さ:自動化されたメカニズムによりアクセスを簡素化します。
  • 生産性の向上:自動化されたアクセス管理を通じてワークフローを効率化します。
  • 産業全般への適応性:ロボティクスからスマートビルディングまで幅広い用途に適しています。
  • アプリケーション:当社の電気機械式ラッチは、アクセス制御システム、セキュリティエンクロージャ、自動機械、ロボットシステム、自動販売機、ATM機、交通機関、スマートホームおよびビルディングなど、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

電気機械式ラッチ

表示方法 表 リスト

680の商品1-40

降順
  1. EM-05-42-2401

    Latch

件