EM:E-Keeper 電子ストライク

この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。
EM:E-Keeper 電子ストライク
ラッチの代わりにキーパー内に電子作動を備えているため、機械式ラッチを補うものとして設計された電子キーパーは、幅広いエンクロージャの用途に、より優れた多用途性を提供します。
  • エンクロージャの再設計、複雑なソフトウェア、主要な技術的または財政的投資なしで機械から電子アクセスへの移行を実現 テンキー、磁気ストライプカード、RFキーフォブ、 ネットワークセキュリティシステム等のユーザーが指定した様々な入力デバイスからの信号を受信 電子監視、遠隔監視、追跡記録、警報を可能にする電子信号 フレームが取りつけられたユニットは、エンクロージャ内のワイヤを保護し、ドアの開閉を繰り返すことによる損傷を回避します 手動オーバーライド向けに安全なオプションを提供するためにキーロック
  • 90度、180度、または270度の角度でドアに取りつけることを可能にする多様な電子キーパーの型 現場での構成を可能にする位置付けキット 高さの低いパネル用の側面取りつけ型 ラッチには配線用ハーネスが付属されています
  • ラッチボルトが奥寄りの位置にある時、12VDC 200mA入力/12VDC出力が発生する(450mA負荷)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EM:E-Keeper 電子ストライク

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件