The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-10-11-410
電子キーパー電子式ストライク, 正面据えつけ, 中央, 24ボルト, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| ボルト |
24 V |
| サイド取付けラッチボルト位地 |
中央 |
| 製品 |
EM - E-Keeper 電子ストライク |
この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。
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
17
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|