The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-10-12-310
電子キーパー電子式ストライク, 正面据えつけ, 右, 12ボルト, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| ボルト |
12 V |
| サイド取付けラッチボルト位地 |
右 |
| 製品 |
EM - E-Keeper 電子ストライク |
この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|