The store will not work correctly when cookies are disabled.
EM-10-23-410
電子キーパー電子式ストライク, 側面据えつけ, 左, 24ボルト, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 据えつけのスタイル |
側面取付 |
| ボルト |
24 V |
| サイド取付けラッチボルト位地 |
左 |
| 製品 |
EM - E-Keeper 電子ストライク |
この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|