EM-10-13-410

電子キーパー電子式ストライク, 正面据えつけ, 左, 24ボルト, プラスティック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
据えつけのスタイル 正面取付
ボルト 24 V
サイド取付けラッチボルト位地 左
製品 EM - E-Keeper 電子ストライク
この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。