H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル

要件に合わせてアクセス制御モジュールを簡単に選び、交換でき、本体1台のみでさまざまな異なるセキュリティのニーズに応えるサウスコのH3-EMモジュール式電子ロッキングスイングハンドル。RFIDリーダーをはじめ、多種のアクセス制御モジュールを取り揃えており、幅広いセキュリティのニーズを網羅する利便性に優れた電子錠ハンドルです。

 

H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル

H3-EM電気ロッキングスイングハンドルは、パネル準備はシンプルな単一の穴のみで、 多様なラックサイズ及び形状へ対応可能です。

  • 業界のスタンダードパネルに適合
  • スタンダードラックのモニタリング・セキュリティシステムと総合
  • ロック・ラッチ状態・モニタリング・アラーム機能を備えた総合センサ
  • 低電力消費のための効率的なギアモータのデザイン
  • マニュアルオーバーライドロック機構付の瞬間的あるいは連続のロック動作
  •            簡単に取付可能
  •             本体1台のみで幅広いセキュリティ要件に対応
  •              プラグアンドプレイ接続でセキュリティシステムと統合可能
  • カスタムロゴ
  • 様々ななマニュアルキーコード
  • 近接モジュールによってシリアルデータのアウトプットが可能
  • 125 kHz Prox、HID 13.56 MHz iCLASS® 、 MIFARE® カード対応のHID SE®カードリーダで利用可能
  • ウィーガントまたはRS-232出力で利用可能
  • 追加情報の為、総合生体認証リーダともご提供可能。連絡先
  • CSN / UID の両方式に対応した非接触ICカードリーダー付きバージョン
  • 200ミリアンペア以下の動作電流
  • 12から24VDSの動作電圧
  • ガラス繊維強化ナイロン製
  • 業界標準25mmx150mmのパネルへ対応

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル

表示方法 表 リスト

35 注文

降順
  1. H3-EM-99-610

    Latch

件