H3-EM-70000-000

電子ロッキング スイングハンドル , カードリーダ無, ロックなし, ガラス繊維強化ナイロン, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ガラス繊維強化ナイロン
色 黒
アクセス制限 電子アクセス
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル

要件に合わせてアクセス制御モジュールを簡単に選び、交換でき、本体1台のみでさまざまな異なるセキュリティのニーズに応えるサウスコのH3-EMモジュール式電子ロッキングスイングハンドル。RFIDリーダーをはじめ、多種のアクセス制御モジュールを取り揃えており、幅広いセキュリティのニーズを網羅する利便性に優れた電子錠ハンドルです。

 

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。