H3-EM-99-610

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質 ガラス繊維強化ナイロン
色 黒
アクセス制限 電子 または キーロック
Card Reader Type MIFARE® Classic、MIFARE® Plus、MIFARE® DESFire、HID 125kHz、EM 125kHz
ロックオプション 高セキュリティ DIN ロック
製品 H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル

近接リーダ付 H3-EM電気ロッキングスイングハンドルは、オリジナルのH3-EMと同様、電気ロッキング及びモニタリング機能を備えており,さらに近接125KHzカードリーダとウィーガンド出力も備えています。H3-EMはスタンドアローンでの使用も可能ですが,既存のビルアクセスコントロールと統合することもでき,HIPA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)やサーベインズ・オクスリー法(上場企業会計改革および投資家保護法)順守を証明する為にリモートモニタリングと監査証跡を行うフルネットワークシステムとしてもご提供可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。