アクチュエータおよび統合システム

当社のアクチュエーターおよび統合システムは、スイングハンドルおよびマルチポイントロックシステムの幅広い範囲に自動化ソリューションを提供し、利便性、セキュリティ、効率性を向上させます。これらの革新的なシステムは、当社のハードウェアとシームレスに統合され、アクセスのインテリジェントな制御と管理を提供します。産業用キャビネットやアクセスパネルから重いドアやセキュリティエンクロージャまで、当社のアクチュエーターおよび統合システムは信頼性の高いパフォーマンスと便利な制御を提供します。

アクチュエータおよび統合システム

主な特長:

  • 自動運転:ワンボタン制御により、素早く簡単な施錠/解錠が可能です。
  • アクセス制御統合:ユーザー認証をサポートし、セキュリティを向上させます。
  • カスタマイズ可能なシステム:特定の運用やインフラニーズに合わせて設定可能です。

主な利点:

  • ハンズフリーの利便性:手動作業を減らし、アクセスを簡素化します。
  • より強固なセキュリティ:統合アクセス制御により、不正な侵入を防ぎます。
  • 運用効率:業務プロセスを加速し、作業の手間を低減します。
  • 利便性の向上:アクセスが難しいユーザーの作業を容易にします。
  • 用途:当社のアクチュエーターおよび統合システムは、エンクロージャ、ドア&ゲート、輸送、HVACシステム、農業機器、商業用冷蔵庫、セキュリティエンクロージャ、およびカスタムアプリケーションを含む幅広い用途で、当社のマルチポイントラッチングシステムと併用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

アクチュエータおよび統合システム

表示方法 表 リスト

468の商品1-40

降順
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. M3-185

    Latch

  4. M3-125

    Latch

  5. M4-30-100

    Latch

  6. M4-10-123-20

    Latch

  7. M4-20-125-20

    Latch

  8. E2-93-102

    Latch

  9. M4-10-131-20

    Latch

件