H3:スイングハンドルマルチポイントシステム

このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
突出を最小限にするためにハウジングに収められたスイングハンドル;滑らかにスイングし、ラッチの作動が簡単なポップアップ式。強固なダイカスト亜鉛構造は、屋内外使用向けのオプションのガスケットと組合せ、耐久性、耐蝕性の性能を実現します。
  • 多数のカム、延長ロッド、アダプターオプションを使用した一般的なラッチ設計は、設計者がエンクロージャの外観を統一することを可能にしながら、マルチポイントラッチ向けのカスタマイズした寸法に適応します 業界水準のパネル前処理を伴う現存のラッチ向けにドロップイン交換を提供 複数工具アクセスとキーロック/キーコード機能を持つアクセス制御 ラッチ取りつけ用に標準の旋回ラッチ機構をご利用いただけます ドアの端近くへの取りつけを可能にするオプションのギアボックスアッセンブリ – ガスケット部の外にスイング
  • ラッチ本体は、業界水準の2サイズをご用意 – 25×125mm/25×150mm 寸法24.9mm(0.41インチ)から50.9mm(2.0インチ)のグリップを併用し、フレーム構成を満たす多くのカムオプション アクセス制御オプションには、複数工具アクセス型、南京錠、シリンダー錠(シリンダーコア)、DINロックコアがあります 仕上げオプションは、標準の粉体塗装(黒)またはサテンクロム、もしくはカスタマイズした色での粉体塗装 ラッチオプションには「弾丸型ノーズ」やフレームにはめ込まれたローラー
  • 最大使用荷重250N(56lbf) NEMA 4 / IP 66定格のエンクロージャに準拠した密閉バージョン

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

H3:スイングハンドルマルチポイントシステム

表示方法 表 リスト

269の商品1-40

降順
件